Le Stiebel Eltron DHC-E 8/10 est en fait deux modèles en un - commutable entre 7,2 et 9,6 kW via un cavalier lors de l'installation. Les unités fonctionnent à 240 ou 208 volts. Le DHC-E dispose de deux capteurs de température et d'un capteur de débit qui transmettent leurs lectures au contrôle par microprocesseur exclusif de l'unité. Trois éléments chauffants sont engagés par étapes, atteignant la température souhaitée. Le DHC-E surveille en permanence la température de l'eau qu'il produit. Les chauffe-eau électriques sans réservoir DHC-E fournissent de l'eau chaude instantanée. À 240 volts, le DHC-E 8/10 consomme 30 ampères à 7,2 kW et 40 ampères à 9,6 kW. Le disjoncteur recommandé est de 40 ampères pour 7,2 kW et de 50 ampères à 9,6 kW.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |