Publier vos produits
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V

    Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V

    Traduit par Google,

    Le chauffe-eau électrique à mini-réservoir Stiebel Eltron de la série SHC est idéal pour les immeubles de bureaux, les magasins, les centres commerciaux, les entrepôts, les camions de restauration, les restaurants, les stations-service, les écoles, les hôtels/motels, les commerces, les industries et les institutions. résidentiel : éviers de salle de bain, éviers de cuisine, camping-cars, cabines/chalets, douches à faible débit et aires de lavage. Un mini-réservoir SHC libère un espace précieux tout en fournissant beaucoup d'eau chaude pour le lavage des mains ou les applications de cuisine. Raccordé avec de l'eau froide et utilisé comme alimentation autonome en eau chaude, ou raccordé avec de l'eau chaude provenant d'un réservoir distant pour minimiser les retards, un SHC fournit toujours de l'eau chaude en cas de besoin. En acheminant l'eau chaude là où elle est utilisée, les longueurs de tuyauterie sont minimisées et la consommation d'eau et d'énergie réduite. Le réservoir plus petit associé à une excellente isolation réduit les pertes en mode veille, en particulier par rapport aux chauffe-eau de type réservoir plus grands. Avec son dos plat et son support inclus, un SHC se monte facilement sous ou près de l'évier. Une fois rempli d'eau, il se branche simplement sur une prise 120 V. Avec seulement une consommation de courant de 11 ampères, aucun câblage spécial n'est requis. Léger et compact, le SHC économise de l'espace, fournit rapidement de l'eau chaude là où c'est nécessaire.

    • Se branche sur une prise standard de 120 volts
    • Vanne T et P incluse
    • Fixation murale avec support inclus
    • Cuve émaillée et récupération rapide. Le cadran sur le dessus de l'appareil ajuste facilement la température de l'eau jusqu'à 140 °F.
    • Garantie de 6 ans sur le réservoir

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 174 Conforms to CAN/CSA Std. 22.2 No. 110. Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 372 for lead free compliance. ISO 9001 certified.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Phase - 60/50 Hz: single
      Voltage: 120 V
      Wattage: 1300 W
      Amperage: 11.3 A
      Nominal water volume: 6.0 gal / 22.7 l
      Weight empty: 26.5 lb / 12.0 kg
      Height (includes PandT valve): 20-1/2" / 520 mm
      Width: 15-1/8" / 385 mm
      Depth: 15" / 380 mm
      Maximum operating pressure: 150 psi / 10 bar
      Maximum adjustable temperature: 140 degrees F / 60 degrees C; Recovery time: 45 minutes
      Standby energy loss @ 131°F / 55°C: 0.43 kWh / day
      Water connections: black steel -1/2" NPT.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stiebel-Eltron-SHC-6-235089-Mini-Tank-Electric-Water-Heater-6-Gallon
    • Famille de produitsWater Heating
    • Groupe de produitsSHC
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.5
    • Largeur (pouces)15.13
    • Profondeur (pouces)15
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 30.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential, Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 13 11
    • Titre OmniClassHot Water Tank Electric Heaters