Publier vos produits
Calvia Gerontological Single Lever Washbasin Mixer
Calvia Gerontological Single Lever Washbasin Mixer

    Calvia Gerontological Single Lever Washbasin Mixer

    Traduit par Google,
    Le robinet gériatrique Calvia est conçu pour offrir un confort, une sécurité et une durabilité optimaux dans les environnements adaptés. Doté d'une cartouche céramique haute précision, il assure un contrôle précis et fluide du débit et de la température de l'eau, idéal pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Ses raccords flexibles 3/8" permettent une installation rapide et facile. Son design ergonomique et fonctionnel en fait le choix parfait pour les salles de bains accessibles, les hôpitaux et les maisons de retraite. Choisissez Calvia pour sa qualité, son confort et sa fiabilité.
    Spécification
    • Ref: 323461750

      • Washbasin mixer with gerontological handle
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.calvia_single_lever_basin_mixer
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique