Publier vos produits
Dessin Bath-Shower Mixer with Shower Set
Dessin Bath-Shower Mixer with Shower Set
Dessin Bath-Shower Mixer with Shower Set
Dessin Bath-Shower Mixer with Shower Set

    Dessin Bath-Shower Mixer with Shower Set

    Traduit par Google,

    Le mitigeur de douche et bain Dessin est un robinet mural monocommande doté d'une finition chromée brillante pour une brillance et une durabilité accrues. Conçu pour un fonctionnement fluide, il comprend des raccords excentriques équipés de réducteurs de bruit, un aérateur anticalcaire intégré et est livré avec une douchette à main et un flexible de douche en PVC de 1,75 mètre.

    Spécification
    • Ref: 30122020C3

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Ceramic diverter
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • Anti-limescale aerator
      • With shower set:
        • Flexible hose 1.75 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dessin_single_lever_bath_shower_mixer
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique