Publier vos produits
Dessin Shower Mixer with Shower Set
Dessin Shower Mixer with Shower Set
Dessin Shower Mixer with Shower Set
Dessin Shower Mixer with Shower Set

    Dessin Shower Mixer with Shower Set

    Traduit par Google,
    Le mitigeur de douche Dessin est une solution complète, puisqu'il est livré avec un kit de douche complet. Ce kit comprend une douchette à main, un flexible métallique de 1,5 mètre et un support mural réglable. Il est également équipé de clapets anti-bruit dans les raccords excentriques pour une utilisation plus silencieuse.
    Spécification
    • Ref: 30232020C3

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Flexible hose 1.5 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dessin_single_lever_shower_mixer
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique