Publier vos produits
Inca Thermostatic Bath-Shower Mixer

Inca Thermostatic Bath-Shower Mixer

Traduit par Google,
Le mitigeur thermostatique bain-douche Inca garantit une expérience sûre et confortable grâce à sa technologie Safe Touch, qui maintient le corps du robinet froid au toucher. Il est équipé d'une butée de sécurité à 38 °C, d'une cartouche thermostatique haute précision, de clapets anti-retour, de filtres à impuretés et d'un inverseur en céramique durable. Les raccords excentriques intègrent des amortisseurs de bruit. Idéal pour ceux qui recherchent un contrôle précis de la température et une fiabilité maximale dans leur salle de bain. Ensemble de douche non inclus.
Spécification
  • Ref: 5319102A0

    • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
    • Safety temperature stop at 38° C
    • Precise and smooth thermostatic cartridge
    • Ceramic diverter
    • Impurity-collecting filters
    • Non-return valves
    • Anti-limescale aerator
    • Without shower set
    • Suggested shower set: 790056700
    • 5-year warranty
Spécifications techniques
  • Réference unique.inca_thermostatic_bath_shower_mixer
  • Famille de produitsBath taps
  • Groupe de produitsBath taps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-27 31 29 15
  • Titre OmniClassThermostatically Controlled Mixing Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique