Publier vos produits
Manacor XL Single Lever Washbasin Mixer
Manacor XL Single Lever Washbasin Mixer

    Manacor XL Single Lever Washbasin Mixer

    Traduit par Google,
    Le robinet Manacor XL allie innovation, durabilité et design pour offrir des performances exceptionnelles dans tous les types de salles de bains. Doté d'une cartouche céramique lisse de haute précision, il assure un contrôle confortable et durable du débit et de la température de l'eau. Son limiteur de débit de 5 l/min permet de réaliser jusqu'à 60 % d'économies d'eau par rapport à un robinet mitigeur standard, ce qui en fait un choix idéal pour les projets durables certifiés BREEAM ou LEED. Il comprend des raccords flexibles 3/8"-1/2" pour une installation rapide et est équipé d'un système Easy Fix, ainsi que d'un aérateur anticalcaire qui prolonge sa durée de vie et améliore le confort d'utilisation.
    Spécification
      • Chrome Ref: 843110250
      • Black Ref: 84311025N
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Easy Fix fast installation system
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.manacor_xl_single_lever_basin_mixer
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique