Publier vos produits
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
    Strugal

    STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)

    3.6 sur 5 étoiles3.6(14 Avis)
    Traduit par Google,
    Isolation thermique et acoustique maximale pour l'une des box les plus avancées du marché. Le caisson de volet roulant à rupture de pont thermique Strugal assure une véritable isolation totale de l'ensemble de la fenêtre. La meilleure solution pour obtenir une finition uniforme en caisson, volet et menuiserie.
    Spécification
    • • Excellent thermal and acoustic performance

      • Innovating design

      • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish.

      • Option for a lower cover with thermal break

      • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry.

      • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry.

      • The design is fully in accordance with the carpentry.

      • High-quality accessories

    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_sc160
    • Famille de produitsPersianas y Compactos
    • Groupe de produitsSTRUGAL COMPACT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Description de l'Uniclass 2015Roller blinds
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roll-Down Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    Portugal