Publier vos produits
STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)
Strugal

STRUGAL SC CURVE 185 - PVC (Shutters)

4.0 sur 5 étoiles4.0(11 Avis)
Traduit par Google,
Isolation thermique et acoustique maximale pour l'une des box les plus avancées du marché. Le caisson de volet roulant à rupture de pont thermique Strugal assure une véritable isolation totale de l'ensemble de la fenêtre. La meilleure solution pour obtenir une finition uniforme en caisson, volet et menuiserie.
Spécification
  • • Excellent thermal and acoustic performance • Innovating design • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish. • Option for a lower cover with thermal break • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry. • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry. • The design is fully in accordance with the carpentry. • High-quality accessories
Spécifications techniques
  • Réference unique.strugal_sc160pvc
  • Famille de produitsPersianas y Compactos
  • Groupe de produitsSTRUGAL COMPACT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Description de l'Uniclass 2015Roller blinds
  • Code CSI MasterFormat 201412 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roll-Down Blinds
  • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
  • Titre OmniClassWindow Blinds
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique
Espagne
Maroc
Portugal