Publier vos produits
STRUGAL SOLAR 210 (Slats)
Strugal

STRUGAL SOLAR 210 (Slats)

3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
Traduit par Google,
La protection solaire la plus efficace pour les bâtiments contemporains.Lames de protection solaire performantes et flexibles : différentes conceptions et tailles de lames de 150 à 600 mm. Avec options manuelles et motorisées.
Spécification
  • • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
Spécifications techniques
  • Réference unique.strugal_solar210
  • Famille de produitsSistemas de Protección Solar
  • Groupe de produitsSTRUGAL SOLAR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCShutters
  • Code UNSPSC30151801
  • Code Uniclass 2015Ss_25_50_80
  • Description de l'Uniclass 2015Shutter systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
  • Titre OmniClassExterior Shutters
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique
Espagne
Maroc
Portugal