Publier vos produits
STRUGAL SOLAR 300 (Slats)
STRUGAL SOLAR 300 (Slats)
    Strugal

    STRUGAL SOLAR 300 (Slats)

    Traduit par Google,
    La protection solaire la plus efficace pour les bâtiments contemporains.Lames de protection solaire performantes et flexibles : différentes conceptions et tailles de lames de 150 à 600 mm. Avec options manuelles et motorisées.
    Spécification
    • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_solar300
    • Famille de produitsSistemas de Protección Solar
    • Groupe de produitsSTRUGAL SOLAR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCShutters
    • Code UNSPSC30151801
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shutter systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
    • Titre OmniClassExterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    Portugal