Publier vos produits
STRUGAL SZ SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL SZ SYSTEM (Composite Panel)

Traduit par Google,
La meilleure solution pour les façades et les revêtements intérieurs sans limites de conception. Ce panneau composite Strugal est spécialement conçu pour l'exécution de façades dans les bâtiments neufs et réhabilités.
Spécification
  • The Strugal Composite Panel is a product designed for architectural façades, consisting of two aluminium sheets bonded by a thermoplastic resin core.

    Excellent combination of materials: Provides outstanding mechanical properties, high impact resistance, superior acoustic and thermal insulation, along with high rigidity and reduced weight.

    Recommended applications: Suitable for façade execution and interior space cladding in both new and refurbished buildings.

Spécifications techniques
  • Réference unique.strugal_sz_panel
  • Famille de produitsPanel Composite
  • Groupe de produitsSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePVDF
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCPanels or paneling
  • Code UNSPSC30161505
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_06
  • Description de l'Uniclass 2015Aluminium composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
  • Titre OmniClassComposite Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique
Espagne
Maroc
Portugal