Publier vos produits
ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

Traduit par Google,

Le corps est en métal pour une grande durabilité.
Conçu pour être utilisé sur de grandes portes en raison de sa forte force de poussée.
La partie en plastique est ignifuge et conforme à la norme UL94V-0.
La partie aimantée présente une tolérance de 1,5° de chaque côté pour attraper correctement la gâche. Cela aide l'aimant à s'ajuster même en cas de léger désalignement.
Les vis de la plaque de montage sont conçues pour être cachées.
Pour les portes superposées, veuillez vous assurer qu'il y a un dégagement correct entre la porte et le panneau latéral, comme indiqué dans les dessins ci-dessous.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ML-ZN80
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Divers
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit