Publier vos produits
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan
    Suncourt

    Suncourt TW408 ThruWall 2-Speed Room Fan

    Traduit par Google,

    Ce ventilateur TW408 ThruWall est équipé d'un moteur à deux vitesses et de trois plaques d'adaptation de débit d'air en deux tailles. Il y a un interrupteur à trois positions sur le côté sortie du ventilateur. Les commutateurs : la position (I) correspond à la petite vitesse, le centre (O) est désactivé et la position (II) correspond à la grande vitesse. Les adaptateurs de débit d'air et le moteur à 2 vitesses vous permettent d'ajuster le débit d'air à vos besoins particuliers au fil des saisons. Un diagramme de flux d'air est inclus avec le ventilateur. Le ventilateur TW408 ThruWall peut être placé à n'importe quelle hauteur sur le mur.

    CIRCULATION D'AIR AMÉLIORÉE - Faites circuler l'air d'une pièce à l'autre. Parfait pour les ateliers, les espaces de travail, les stations d'artisanat, les pièces sans fenêtres ou toute pièce nécessitant une meilleure circulation de l'air.

    FONCTIONNEMENT À DEUX VITESSES - Le ventilateur ThruWall est doté d'un moteur à deux vitesses et de trois plaques d'adaptation de débit d'air en deux tailles - personnalisables selon vos besoins.
    Installation facile : le ThruWall peut être monté dans n'importe quel mur de construction de cloisons sèches ou à panneaux avec une épaisseur totale de 3-3/4" à 6-1/2" grâce au manchon métallique télescopique.
    MATÉRIEL INCLUS : Comprend des vis #6 et des ancrages muraux pour faciliter l'installation.
    IDÉAL POUR TOUTES LES SAISONS - Que vous essayiez de garder les choses au frais en été ou au chaud tout au long de l'hiver avec un simple interrupteur, vous basculez entre la chaleur et la fraîcheur.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Model: TW408

      Electrical Rating: 29 W Low / 40 W High

      Safety Rating: UL Listed

      Item Weight: 4.65 pounds
      Product Dimensions: 9.2 x 6.5 x 9.2 inches
      Item model number: CECOMINOD093088
      Item Package Quantity: 1
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Suncourt-TW408-ThruWall-2-Speed-Room-Fan
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsFan
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.25
    • Largeur (pouces)9.25
    • Profondeur (pouces)6.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment