Publier vos produits
Triad High Pressure Steam Firetube Boiler

Triad High Pressure Steam Firetube Boiler

Traduit par Google,

Description générale

La chaudière à vapeur haute pression Triad est disponible avec une large gamme de puissances en fonction de la capacité choisie. Cependant, des millions de BTU peuvent être produits grâce à un système performant, entièrement modulaire et contrôlé par un panneau de commande.

Caractéristiques

  • Fournit généralement des températures comprises entre 160 et 210 °F pour les applications de chauffage des locaux ou d'eau de traitement
  • La capacité du navire est de 109 gallons
  • Surface de chauffage de 138 pi².
  • Comprend 70 tubes de combustion verticaux, chacun d'eux ayant un diamètre de 2 pouces, en acier de calibre 12 et équipé d'un turbulateur à haut rendement pour un transfert de chaleur maximal. Chambres de combustion entièrement alimentées en eau avec brûleurs homologués UL.

Construction

  • Les caractéristiques standard comprennent des pièces et des commandes connues à l'échelle nationale qui sont rapidement disponibles dans la plupart des fournisseurs, permettant une réparation et un entretien rapides et faciles, ce qui peut réduire considérablement les temps d'arrêt.
  • Trains de gaz et systèmes de contrôle homologués UL.
  • Manomètre de 0 à 30 lb
  • Soupape de décharge de pression de 15 lb
  • Régulateur de pression à semi-conducteurs P7810C, réinitialisation manuelle
  • 150 Contrôle du niveau d'eau
  • Coupure de bas niveau d'eau à réinitialisation manuelle
  • Ensemble de jauge à verre
  • Relais Aquastat Honeywell
  • Relais de contrôle du brûleur
  • Tubes à fumée de 2 pouces de diamètre en acier SA178-A
  • Un pouce de haute performance
  • Isolation avec une gaine en acier peint.
  • Choix de brûleurs à combustible simple ou double parmi une variété de fabricants.
  • Trains de gaz Low-High-Low ou modulants.
  • Faible émission de NOx
  • Registres barométriques et tés galvanisés
  • Ouvertures et bouchons de nettoyage
  • Panneau de commande à microprocesseur pour une véritable modulation lead-lag

Sécurité

Un récipient robuste et bien conçu est naturellement une chaudière plus sûre. Les chaudières à vapeur haute pression Triads de Superior sont également dotées d'un foyer entièrement alimenté par l'eau, ainsi que de commandes de sécurité sur la chaudière, pour une sécurité accrue de votre appareil.

Spécification
  • Capacity: 14 - 48 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane

    Tube Type: Smooth Tubes with Turbulators

    Steam Design Pressure: Up to 150 psig

Spécifications techniques
  • Réference unique.triad-high-pressure-steam-firetube-boiler
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsVertical Firetubes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 21
  • Titre OmniClassWater Tube Boilers