Publier vos produits
Porte vitrée coupe-feu acier - 1 vantail va-et-vient
Porte vitrée coupe-feu acier - 1 vantail va-et-vient
Porte vitrée coupe-feu acier - 1 vantail va-et-vient
    SVF

    Porte vitrée coupe-feu acier - 1 vantail va-et-vient

    Porte vitrée à 1 vantail va-et-vient intégralement vitrée, adaptée au recoupement des circulations intérieures. Modèle standard. La porte coupe-feu vitrée en acier à 1 vantail avec pivot qui s’adapte parfaitement à toutes les configurations spatiales. Cette menuiserie vitrée est une vraie expression de savoir-faire développée en vue de faire évoluer tous vos projets architecturaux : cette porte est esthétique, aux qualités techniques inégalées en terme de protection contre la propagation des flammes. Pouvant être réalisée en simple ou en double action, la porte 1 vantail en acier comporte une ossature des profilés ouvrant et dormant en tube d’acier thermiquement isolés assemblés par soudage ou par meulage. Le profilé de finition pour ces menuiseries est en tôle aluminium ou Inox d’épaisseur 1.5 mm. Le simple vitrage est adopté pour un usage en intérieur avec un isolant de sécurité renforcée. Un large choix de finition contribue à faciliter l'intégration de cette porte dans toutes vos conceptions décoratives : aluminium anodisé (naturel, bronze, or, etc.), aluminium thermo-laqué selon les teintes du nuancier RAL ou selon des teintes spéciales, ou encore Inox brossé ou poli. Cette solution pour le bâtiment dispose d’une variété d’équipements tels que le pivot linteau, les joints anti pince-doigts intumescents, les bâtons de maréchal en Inox et bien d’autres équipements. La mise en œuvre est aisée avec plusieurs options.
    Spécification
      • Ossature des profilés ouvrant et dormant en tube acier thermiquement isolé
      • Assemblage par soudage et meulage
      • Maintien du vitrage par pincement entre les plaques isolantes (pas de parclosage)
      • Profilé de finition en tôle aluminium ou inox ép. 15/10
    Spécifications techniques
    • Réference unique.acierflam-bp1v
    • Famille de produitsPortes coupe-feu vitrées
    • Groupe de produitsBP1V
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 31
    • Titre OmniClassFire Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Océanie Afrique