Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Cloison vitrée coupe-feu aluminium bord-à-bord
SVF

Cloison vitrée coupe-feu aluminium bord-à-bord

Cloison vitrée bord-à-bord sans recoupement intermédiaire pour un effet « 100 % vitrage ».
Spécification
  • Dimensions Largeur maximale : sans limite Hauteur maximale : 2934 mm (EI30) - 2955 mm (EI60) ‍Descriptif Profilés en aluminium à rupture de pont thermique ép. 85 mm Remplissage composite Assemblage par sertissage et collage Parcloses en aluminium adaptées à l'épaisseur du vitrage Agrafes inox de maintien de vitrage en fond de feuillure Remplissage Vitrage simple à bords biseautés pour utilisation intérieure Joints verticaux en silicone coupe-feu translucide, blanc, gris ou noir Possibilité de PVB de couleur, sérigraphie ou vitrophanie
Spécifications techniques
  • Réference unique.aluprotec-cloison-bab
  • Famille de produitsCloisons coupe-feu vitrées
  • Groupe de produitsCloison Bord à Bord
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
  • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 11
  • Titre OmniClassFixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Océanie Afrique
France
Guyane française
Guadeloupe
Polynésie française
Réunion
Martinique