Publier vos produits
Chassis fixe coupe-feu aluminium
Chassis fixe coupe-feu aluminium
Chassis fixe coupe-feu aluminium
Chassis fixe coupe-feu aluminium
Chassis fixe coupe-feu aluminium
Chassis fixe coupe-feu aluminium
Chassis fixe coupe-feu aluminium
Chassis fixe coupe-feu aluminium
    SVF

    Chassis fixe coupe-feu aluminium

    Cloison ou châssis fixe de grandes dimensions munis de vitrages simples, isolants, décoratifs…
    Spécification
    • Dimensions Largeur maximale : sans limite Hauteur maximale : 3400 mm (E30) - 3370 mm (E60) - 3400 mm (EI 30) - 3970 mm (EI 60) ‍ Descriptif Profilés en aluminium à rupture de pont thermique ép. 85 ou 97 mm Remplissage composite Assemblage par sertissage et collage Parcloses en aluminium adaptes à l'épaisseur du vitrage Agrafes inox de maintien de vitrage en fond de feuillure Remplissage Vitrage simple pour utilisation intérieure ou extérieure Vitrages isolants avec performances thermiques, accoustiques ou de sécurité renforcée Possibilité de vitrages émaillés, PVB de couleur, sérigraphie ou vitrophanie Panneaux pleins (jusqu'à 50% de la surface et pour un maximum de 1 mètre-carré)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aluprotec-cloison-chassis-fixe
    • Famille de produitsCloisons coupe-feu vitrées
    • Groupe de produitsChassis Fixe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 11
    • Titre OmniClassFixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Océanie Afrique