Publier vos produits
Premium CLASSIC Z3/K
Premium CLASSIC Z3/K

    Premium CLASSIC Z3/K

    Traduit par Google,
    Mur mobile Premium Classic, position parking Z3/K - Parfait dans sa forme et sa fonction La société Nüsing, avec sa politique de travail continu de R+D, a positionné un produit à la pointe de la technologie et fiable dans le secteur des murs mobiles du marché. C'est à vous de décider si vous utilisez toute la pièce comme une seule grande unité ou si vous la subdivisez en pièces plus petites, qui peuvent ensuite toutes être utilisées en même temps. Afin de garantir que les pièces peuvent être utilisées sans nuisance sonore, nos murs peuvent être réalisés avec des valeurs d'insonorisation allant jusqu'à 59 dB. Les murs Nüsing sont suspendus à un rail de plafond et sont faciles et rapides à utiliser. Il est également possible de protéger les murs contre le feu et la fumée. Le système semi-automatique Nüsing EASYmatic® vous offre un confort et une convivialité accrus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Premium_Classic_Z3K
    • Famille de produitsDividing
    • Groupe de produitsMovable Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 17 13
    • Titre OmniClassFolding Panel Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION