Publier vos produits
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
    SwiftWall

    SwiftWall Flex Panels

    Traduit par Google,

    Système de cloisons temporaires SwiftWall® Flex

    SwiftWall Flex est un système de panneaux modulaires réutilisables, dont la hauteur est ajustable pour s'adapter aux différentes hauteurs de plafond, sans découpe et offrant un rendu mural sans cadre. Les systèmes de panneaux modulaires SwiftWall s'assemblent facilement et rapidement pour créer et transformer l'espace.

    Notre gamme de produits comprend des systèmes de cloisons temporaires tels que des cloisons temporaires , des solutions de cloisons temporaires , des cloisons temporaires , des panneaux de cloisons temporaires , des séparateurs de cloisons temporaires et des renforts de cloisons temporaires, ainsi qu'une large gamme de murs contemporains .

    Spécification
    • Features & Benefits:

      • Adjustable height – no cutting required
      • Up to 2.75 ft of adjustment on standard panel height of 7'6" to 10'3"
      • Highest value offering in the adjustable barrier market
      • Superior finished wall appearance – framework concealed within the finished surface
      • Available in ASTM E-84 Class A and C Flame Spread rating, ICRA Class V
      • Sliding, adjustable height top panel - use the provided Allen wrench to loosen panels, slide the top panel to the required height, and re-tighten to secure it in place
      • Multiple-width panels
      • Manufactured with non-hygroscopic materials that do not absorb or retain moisture
      • Simple to clean, non-microbial surface effortlessly sanitized using a variety of disinfectants
      • Installs 5x faster than studs and drywall
      • Highly durable, very lightweight, stronger than drywall
      • Easily install and remove graphics
      • Quickly reconfigured, 20+ reuses, sustainable, recyclable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.swiftwall-flex-panels
    • Famille de produitsTemporary Modular Wall Systems
    • Groupe de produitsModular Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls