Publier vos produits
GR-1000XLL-4 / GR-1000EX-4
GR-1000XLL-4 / GR-1000EX-4
GR-1000XLL-4 / GR-1000EX-4
GR-1000XLL-4 / GR-1000EX-4
GR-1000XLL-4 / GR-1000EX-4

    GR-1000XLL-4 / GR-1000EX-4

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    RT de nouvelle génération

    Dans la fabrication des produits chez Tadano, notre priorité numéro un est la sécurité.
    Ces grues entièrement équipées disposent d'une cabine confortable nouvellement conçue en mettant l'accent sur une opérabilité stable pour l'opérateur.
    En utilisant la technologie de contrôle de pointe de Tadano, nous avons amélioré en toute sécurité les fonctionnalités tout en optimisant les opérations
    l'efficacité et la réduction de l'impact sur l'environnement.
    Forts de la confiance acquise au fil des années, les niveaux élevés de sécurité, de qualité et d'efficacité de Tadano s'adaptent aux besoins changeants de votre entreprise.
    Notre prochaine génération de grues perpétue cette tradition.
    Découvrez les nouvelles grues tout terrain qui font la fierté de Tadano !

    Spécification
    • Crane capacity: 100 US ton (90.7 metric ton)
      Max. lifting height: 166.0 ft (50.6 m) [Boom]
                                        224.1 ft (68.3 m) [Jib]
      Max. working radius: 155.0 ft (47.2 m) [Boom]
                                            190.0 ft (57.9 m) [Jib]
      5-section long boom: 42.0 ft ~ 167.3 ft (12.8 m ~ 51.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 24,700 lbs (11,200 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gr-1000xll-4
    • Famille de produitsCrane
    • Groupe de produitsRough Terrain Crane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3805
    • Largeur (mm)3315
    • Profondeur (mm)15660
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    • Poids net (Kg)56040
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Grue