Publier vos produits
Takagi T-H3-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traduit par Google,

Le T-H3-DV-N est bien adapté aux applications résidentielles/commerciales telles que les petits restaurants et les salons de beauté. Conforme à la réglementation Ultra-Low NOx. Utilisant un alliage de cuivre de qualité commerciale pour les tubes de l'échangeur de chaleur, le T-H3 convient également aux utilisations résidentielles plus lourdes telles que le chauffage des locaux ou les systèmes de recirculation domestiques. Certifié jusqu'à 10 100 pieds d'altitude.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.93
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: Yes

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 59 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.Takagi-T-H3-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-Nox-Tankless-Water-Heater
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsTankless Water Heater
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)22.5
  • Largeur (pouces)17.75
  • Profondeur (pouces)10.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)59
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters