AQUARELLE WALL HFSAQUARELLE WALL HFSAQUARELLE WALL HFSAQUARELLE WALL HFSAQUARELLE WALL HFSAQUARELLE WALL HFSAQUARELLE WALL HFSAQUARELLE WALL HFSAQUARELLE WALL HFSAQUARELLE WALL HFS
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Tarkett
Archivé

AQUARELLE WALL HFS

Le revêtement de mur PVC du type Aquarelle Wall HFS en lés de 2 m, d’une épaisseur de 0,92 mm est adapté aux locaux humides.
Spécification
  • *Gamme complète coordonnée : sol, mur, siphon et accessoires.
    *Imperméabilité : procédé fiable et résitant à l'eau. Les joints soudés à chaud apportent aux revêtements recouvrant l'intégralité des parois, une totale imperméabilité.
    *Nouveaux décors exclusifs pour une ambiance "Bien- Etre"
    *32 coloris
    *Réaction au feu : Bs2, d0.
    *Facile à entretenir.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TA-AQ-WAL-HFS
  • Famille de produitsWall
  • Groupe de produitsHeterogeneous
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondaireVinyle
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 1.4L515
  • Description de l'Uniclass 1.4Wall coverings (internal)
  • Code Uniclass 2.0SS-25-20
  • Description de l'Uniclass 2.0Wall Cladding Systems
  • Code de référence NBS25-20
  • Description de référence NBSWall Cladding Systems