Publier vos produits
DCMC GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

DCMC GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

Traduit par Google,
Diffuseur circulaire à induction élevée avec cônes orientables composés de profils de cônes tronqués concentriques. Hauteur réglable par vis de réglage afin de modifier la direction du jet d'air en fonction des conditions thermiques souhaitées. – HAUTEUR D'INSTALLATION : 2,7 – 6 m – APPLICATION : climatisation et chauffage des pièces
Spécification
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
Spécifications techniques
  • Réference unique.DCMC-GUARNIZIONE
  • Famille de produitsDiffusion
  • Groupe de produitsDCMC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air

Disponibilité de la région

L'Europe