Publier vos produits
DCMQ GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

DCMQ GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

Traduit par Google,
Diffuseur circulaire à induction élevée avec cônes orientables composés de profils de cônes tronqués concentriques sur un panneau carré, adapté à une installation sur faux plafonds avec panneaux de 600 × 600 mm. Hauteur réglable par une vis de réglage afin de modifier la direction du jet d'air en fonction des conditions thermiques souhaitées.
Spécification
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: 2.7 – 6 m – USE: room cooling and heating
Spécifications techniques
  • Réference unique.DCMQ-GUARNIZIONE
  • Famille de produitsDiffusion
  • Groupe de produitsDCMQ
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air

Disponibilité de la région

L'Europe