Publier vos produits
DCMQ THERM Adjustable cone circular diffuser
DCMQ THERM Adjustable cone circular diffuser

    DCMQ THERM Adjustable cone circular diffuser

    Traduit par Google,
    Diffuseur circulaire à induction élevée avec cônes orientables composés de profils de cônes tronqués concentriques sur un panneau carré, adapté à une installation sur faux plafonds avec panneaux de 600 × 600 mm. Hauteur réglable par une vis de réglage afin de modifier la direction du jet d'air en fonction des conditions thermiques souhaitées.
    Spécification
    • SPECIFICATIONS – MATERIAL: aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: 2.7 – 6 m – USE: room cooling and heating
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DCMQ-THERM
    • Famille de produitsDiffusion
    • Groupe de produitsDCMQ
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air

    Disponibilité de la région

    L'Europe