Publier vos produits
DSRQ GUARNIZIONE Variable geometry diffuser

DSRQ GUARNIZIONE Variable geometry diffuser

Traduit par Google,
Diffuseur à géométrie variable sur panneau de 597 × 597 mm, conçu pour les pièces à hauts plafonds nécessitant une longue portée et un fort taux d'induction. Il se compose d'un demi-boîtier intégrant des déflecteurs réglables individuellement ou simultanément (selon les besoins) afin de modifier la direction du jet d'air en fonction des conditions thermiques souhaitées. – DSRQ : Réglage manuel des ailettes – DSRSQ : Réglage simultané des ailettes
Spécification
  • SPECIFICATIONS – HOUSING MATERIAL: steel – DEFLECTOR MATERIAL: steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: up to 16 m – USE: room cooling and heating
Spécifications techniques
  • Réference unique.DSRQ-GUARNIZIONE
  • Famille de produitsDiffusion
  • Groupe de produitsDSRQ
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air

Disponibilité de la région

L'Europe