Publier vos produits
DSRQ THERM Variable geometry diffuser
DSRQ THERM Variable geometry diffuser

    DSRQ THERM Variable geometry diffuser

    Traduit par Google,
    Diffuseur à géométrie variable sur panneau de 597 × 597 mm, conçu pour les pièces à hauts plafonds nécessitant une longue portée et un fort taux d'induction. Il se compose d'un demi-boîtier intégrant des déflecteurs réglables individuellement ou simultanément (selon les besoins) afin de modifier la direction du jet d'air en fonction des conditions thermiques souhaitées. – DSRQ : Réglage manuel des ailettes – DSRSQ : Réglage simultané des ailettes
    Spécification
    • SPECIFICATIONS – HOUSING MATERIAL: steel – DEFLECTOR MATERIAL: steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: up to 16 m – USE: room cooling and heating
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DSRQ-THERM
    • Famille de produitsDiffusion
    • Groupe de produitsDSRQ
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air

    Disponibilité de la région

    L'Europe