Publier vos produits
DSRS THERM Variable geometry diffuser
DSRS THERM Variable geometry diffuser

    DSRS THERM Variable geometry diffuser

    Traduit par Google,
    Diffuseur à géométrie variable conçu pour les pièces à hauts plafonds nécessitant une longue portée et un fort taux d'induction. Il se compose d'un boîtier intégrant des déflecteurs réglables individuellement ou simultanément (selon les besoins) afin de modifier la direction du jet d'air en fonction des conditions thermiques souhaitées. – DSR : Réglage manuel des ailettes – DSRS : Réglage simultané des ailettes
    Spécification
    • SPECIFICATIONS – HOUSING MATERIAL: aluminium – DEFLECTOR MATERIAL: steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: up to 16 m – USE: room cooling and heating
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DSRS-THERM
    • Famille de produitsDiffusion
    • Groupe de produitsDSRS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air

    Disponibilité de la région

    L'Europe