Publier vos produits
ARIA2 ELEGANCE TR – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS
ARIA2 ELEGANCE TR – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS

    ARIA2 ELEGANCE TR – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS

    Traduit par Google,

    Les rideaux d'air Tecnosystemi sont conçus pour optimiser les performances des systèmes de climatisation dans les pièces où ils sont installés, tout en répondant aux besoins d'entrée et de sortie fréquents des occupants, évitant ainsi l'ouverture et la fermeture répétées des portes. Ceci garantit des économies substantielles grâce à une réduction significative des pertes de chaleur. Positionné à l'intérieur, au-dessus de la porte d'entrée, le rideau d'air génère un flux d'air dirigé rapidement vers le bas, créant une séparation nette entre les volumes d'air intérieur et extérieur. Les pièces sont ainsi climatisées de manière optimale, sans déperdition de chaleur en hiver ni surchauffe en été. Parmi les autres avantages, on note une réduction significative de la consommation d'énergie et la protection du système contre la pénétration des gaz d'échappement, de la poussière et des insectes qui peuvent s'infiltrer lorsque les portes sont ouvertes. L'utilisation optimale du rideau d'air est assurée par trois vitesses de moteur différentes, sélectionnables à l'aide de la télécommande.

    Spécification
      • 6 models available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control
      • Lower air intake
      • Heating elements enabling via remote control
      • Heating elements partialization function
      • Panel with 3 LED
      • Automatic start kit (upon request)
      • Installation: horizontal, integrated with the false ceiling, h max 2,2m from the floor
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aria2-elegance-tr-built-it-tangential-air-curtain-with-heating-elements
    • Famille de produitsAPPLY AIR
    • Groupe de produitsAIR CURTAINS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010007
    • Nom ETIMElectric air curtain
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains