Publier vos produits
CHRONO-TERMOSTAT DISCOVERY 3X WITH BACKLIT TOUCH SCREEN, BATTERIES POWERED AND RADIO FREQUENCY SYSTEM

CHRONO-TERMOSTAT DISCOVERY 3X WITH BACKLIT TOUCH SCREEN, BATTERIES POWERED AND RADIO FREQUENCY SYSTEM

Traduit par Google,

Le chrono-thermostat "Discovery 3X" est la version "radio-fréquence" du thermostat fourni par Tecnosystemi SpA pour gérer le système ProAir.

Son système de radiofréquence est vraiment pratique pour contrôler votre système ProAir de n'importe où dans votre maison. Cependant, il peut également être monté très rapidement au mur grâce au gabarit emboîtable qui vous permettra de retirer le chrono-thermostat du mur à tout moment en exerçant simplement une légère pression extérieure.

Les touches tactiles et l'écran Lcd de 4,5" rendent l'utilisation du chrono-thermostat simple et intuitive même pour les utilisateurs inexpérimentés.

Une fois le système configuré directement depuis la centrale, le chrono-thermostat permet d'effectuer très rapidement toutes les opérations de régulation climatique de la zone sélectionnée. À partir du thermostat de zone, il est possible de régler la température de consigne, le débit d'air des registres ou des grilles et de régler le blocage automatique des fonctions, pour éviter les opérations accidentelles ou celles effectuées par du personnel non qualifié.

Le signal de transmission RF à 868 MHz garantit que les informations sont envoyées à l'unité de contrôle "Polaris 5X" avec une couverture et une vitesse maximales. Les chrono-thermostats, alimentés par deux piles 1,5V AA, sont disponibles en blanc lumix profond.

Spécification
    • Power supply: with 2 x 1.5 V AA (LR6) - (batteries included)
    • Battery life: 18/24 months (with a normal use)
    • Data transmission: RF at 868 MHz
    • Rf signal range 50 mt max in open field between chrono-thermostat and Polaris 5X control unit
    • Display: lcd 4,5”
    • Touch key pad
    • Available in white, grey and black
    • Manual or timer functions
    • Automatic or manual adjustment of damper or grille
    • Chrono-thermostat lock
    • Temperature scale °C / °F
    • Indication of RH value in %
    • RT and set point value
    • Clock (Am - Pm / 24h)
    • Daily and weekly setting
    • Fastening: wall-mounted by template, screws and dowels provided
Spécifications techniques
  • Réference unique.chrono-thermostat-discovery-2x-with-backlit-touch-screen-batteries-powered-and-radio-frequency-system
  • Famille de produitsGALAXY
  • Groupe de produitsCHRONO-THERMOSTATS WITH RADIO FREQUENCY
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)98
  • Largeur (mm)141
  • Profondeur (mm)34
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.3
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Classification IFCContrôleur
  • Numéro OmniClass23-27 15 23 15
  • Titre OmniClassHVAC Control Clocks