Publier vos produits
EOLO 3 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

EOLO 3 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

Traduit par Google,

Le plénum construit avec du polyester expansé fritté est fourni avec des moteurs et des volets arrondis.

La gestion automatique de l'obturateur permet de régler la manette des gaz dans différentes positions préétablies 0% - 33% - 66 % et 100%.

Un by-pass compense le débit d'air sortant du plénum "Eolo" ou "Mini Eolo", évitant les bruits gênants.

Le by-pass abs antichoc fonctionne avec la poussée de l'excès d'air dû à l'effet du contrepoids réglable. Une légère pression est exercée sur un côté du plénum. Assurez-vous que l'ouverture est dirigée vers le bas et que la poussée de la lame de dérivation s'effectue au moyen de boulons. Le contrepoids est obtenu en vissant des écrous sur les boulons.

Spécification
    • Material: made of expanded sintered Polystyrene
    • Thermal conductivity: 0,030 / 0,033 W/mK as defined in EN 12667 / EN 12939 standards
    • Vapor resistance 40/70 μ as defined in EN 12086 standards
    • Operation temperature - 30° / + 90°
    • Water absorption % volume ≤5 As defined in EN 12087 standards
    • Euroclass fire reaction "class E" as defined in "EN 13501-1:2009"
    • Heat performance sp. 30 mm 0,95 m2K/W
    • Made in eps graphite loaded material
    • With integrated collars
    • Total depth including collar 350 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.eolo-3-zones-motorized-plenum-in-polystyrene-for-concealed-ceiling-unit
  • Famille de produitsGALAXY
  • Groupe de produitsRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-07-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)287
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)348
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork