Publier vos produits
POLARIS 5X (WI-FI) CONTROL UNIT WITH COMMUNICATION PROTOCOLS AND APP, INTEGRATED WITH ALEXA AND GOOGLE HOME VOICE CONTROLS
POLARIS 5X (WI-FI) CONTROL UNIT WITH COMMUNICATION PROTOCOLS AND APP, INTEGRATED WITH ALEXA AND GOOGLE HOME VOICE CONTROLS

    POLARIS 5X (WI-FI) CONTROL UNIT WITH COMMUNICATION PROTOCOLS AND APP, INTEGRATED WITH ALEXA AND GOOGLE HOME VOICE CONTROLS

    Traduit par Google,

    L'unité de contrôle Polaris 5X fait partie des outils de nouvelle génération pour gérer votre maison intelligente. Avec la dernière mise à jour, nous avons inclus les fonctions suivantes :

    Commandes vocales Google Home et Alexa via les haut-parleurs intelligents développés par Amazon et Google (non fournis par Tecnosystemi) ;

    Module Wi-Fi intégré qui permet de gérer votre installation grâce à l'application Pro Air Multi Zone (disponible gratuitement) et aux commandes vocales ;

    Plus de 30 protocoles de communication qui permettent à l'unité de contrôle Polaris 5X de communiquer avec toutes les machines canalisées du marché. Pour ce faire, Tecnosystemi fournit également l'émetteur IR qui sera situé juste en face du récepteur de l'unité canalisée ;

    Gestion de la phase de déshumidification lors du "refroidissement par le sol". En fonction du pourcentage d'humidité réglé, le système active la déshumidification pour éviter la condensation indésirable sur le sol ;

    Contact fenêtre / présence badge. Système idéal pour votre hôtel ou chambre d'hôtes, le Polaris 5X éteindra automatiquement le système lorsque le badge n'est pas dans la chambre ou si la fenêtre est laissée ouverte.

    Comme la version précédente de l'unité de contrôle, également avec le Polaris 5X, si le producteur de votre unité canalisée ne considère pas l'élément de contrôle sans fil, vous pouvez facilement gérer la machine avec le système Pro Air grâce au contact marche-arrêt (dans ce cas, vérifiez auprès du fabricant de votre machine s'il est nécessaire d'utiliser une interface de communication).

    Alimentée à 230 Vac 50/60 Hz, la centrale gère jusqu'à 16 zones et permet la régulation des registres, des grilles ou du by-pass électronique (si présent) disponible dans le catalogue Tecnosystemi. De plus, grâce au module de relais toujours contrôlé par la même centrale Polaris 5X, il est possible de gérer des systèmes rayonnants avec électrovannes et ventilo-convecteur . Chaque zone sera gérée par nos thermostats : filaire (Stealth 3X) ou radio fréquence (Discovery 3X, Mini Discovery 3X et Lem Room Probe).

    Spécification
      • Power supply 230 v - 50/60 Hz
      • Dimensions W 160 x H 90 x D 34 mm
      • Wall mounted or din rail mounted
      • 2.5” Lcd colour display
      • Membrane configuration keypad
      • Data transmission in RF 868 mhz with 50m range in open field
      • Data transmission through a 4 x 0.22 Cable with a range up to 100 m between polaris 5x and the last chrono-thermostat
      • On/off management
      • Dehumidification management in floor cooling feature with EV
      • Management 0-10V
      • 3 Speeds management (via relay module)
      • Dehumidification management in floor cooling feature with EV
      • Arrangement for monitoring the energy consumption of the air conditioning system
      • Ready for window contact
      • Ready for proair system control via voice command
      • Arrangement for proair system control via the integrated wi-fi module and proair multi-zone application
      • Over 30 integrated communication protocols
      • On/off inputs for alarms
      • Out1 and out2 outputs for the management of dampers, nozzles and relay module via 8-pole telephone cable with rj45 connector plug
      • Bootloader feature that allows firmware update of the control unit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.polaris-4x-wi-fi-control-unit-with-communication-protocols-and-app-integrated-with-alexa-and-google-home-voice-controls
    • Famille de produitsGALAXY
    • Groupe de produitsCONTROL UNIT WITH COMMUNICATION PROTOCOLS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Numéro OmniClass23-27 15 23
    • Titre OmniClassHVAC Controls