Le système « Altair Point » permet de réguler la température ambiante sans intervention sur l’unité gainable ni sur le système de dérivation. Il s’agit d’un système point à point, piloté directement par un chronothermostat (chaque thermostat pouvant gérer jusqu’à 10 grilles).
Ce système peut être adapté à une maison équipée d'une installation de chauffage central classique, où quelques pièces doivent être alimentées électriquement. Pour ce faire, il suffit d'installer un thermostat chronothermique « Stealth 2X » et une grille électrique. La grille électrique est alimentée par câble par le chronothermostat et peut être réglée sur quatre positions différentes : 0 %, 33 %, 66 % et 100 %, toutes en mode automatique ou marche/arrêt.
Les volets munis de joints en caoutchouc assurent l'étanchéité à l'air lorsque la grille est fermée et empêchent le bruit. Fabriqués en aluminium peint en blanc (RAL 9016), ils peuvent être fixés sur le plénum ou sur les profilés de montage au moyen de 4 clips en acier.