Porte de comptoir - Numéro de modèle : ESC10 et ESC20 (avec cadre et seuil)
Portes de comptoir et volets de comptoir
Les portes de comptoir sont fabriquées à partir de lattes emboîtables en acier formé, en aluminium ou en acier inoxydable qui s'enrouleront pour se ranger en bobine au-dessus d'une ouverture murale. Ils offrent une sécurité contre l'entrée et une protection contre les intempéries au niveau des ouvertures de service murales intérieures et extérieures couramment utilisées dans les cafétérias, les stands de concession et les guichets.
Ces portes sont fabriquées avec des composants plus petits et plus esthétiques et construites selon des spécifications d'ouverture exactes à l'aide de guides compacts, de lattes, de supports et de capots, elles offrent un aspect plus épuré que les portes roulantes traditionnelles. Lorsqu'une porte pleine avec des composants de porte compacts est souhaitée, des unités pleine hauteur sont disponibles.
Lorsqu'une ouverture de service est présente, les portes de comptoir roulantes sont un excellent choix pour une utilisation dans les cafétérias, les stades, les arènes, les établissements d'accueil et d'enseignement, les espaces publics, les bureaux de soins de santé et de nombreux autres endroits. Les volets roulants de comptoir offrent une apparence personnalisée (sans bords exposés) et une installation rapide, les unités à encastrer arrivent prêtes à être installées dans les murs existants. Les unités peuvent être utilisées dans des ouvertures de maçonnerie ou de cloisons sèches de 4" à 13" d'épaisseur.
Lorsque l'espace est limité, nous proposons une conception alternative, avec des moteurs tubulaires dissimulés qui offrent une solution aux limitations dimensionnelles strictes autour du linteau ou aux exigences esthétiques qui se prêtent à sa conception plus petite et compacte.
Toutes les portes et volets de comptoir sont fabriqués sur mesure selon vos spécifications. Ils peuvent être conçus pour se glisser facilement dans les ouvertures existantes en tant qu'ensemble complet. Même avec leurs composants plus compacts, nos contre-portes roulantes offrent toujours une conception robuste conçue pour une utilisation quotidienne pour une solution à faible entretien et longue durée de vie.
Les volets de comptoir à enroulement ont plusieurs finitions et options de matériaux disponibles, de sorte que non seulement vous obtenez un faible coût de possession à vie, mais qui ajoutera de l'attrait et est esthétiquement agréable dans n'importe quel environnement.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |