Des hauteurs de plafond inférieures rendent souvent difficile l'installation de barrières de sécurité suspendues, mais plus maintenant. Notre barrière de sécurité compacte haute performance MicroCoil offre des performances optimales dans un espace minimal. Maximisez votre espace de dégagement avec la seule barrière de stationnement haute performance à s'enrouler dans moins de 14 pouces d'espace libre - et souvent beaucoup plus petit.
MicroCoil vous aide à maximiser l'espace d'ouverture dégagé sans sacrifier les performances. Notre système de barrière de stationnement MicroCoil offre les avantages de haute performance d'une conception durable, sans ressort et pratiquement sans entretien. La porte de garage de stationnement compacte est conçue pour gérer au moins 500 000 cycles à des vitesses de fonctionnement allant jusqu'à 24 pouces par seconde. La conception brevetée du lien d'emboîtement vertical permet non seulement à la barrière de sécurité de tenir dans près de 50 % d'espace en moins, mais elle permet également un fonctionnement beaucoup plus silencieux . La porte est fabriquée sur mesure selon la taille et les besoins exacts de vos spécifications d'ouverture. Sa conception compacte permet des installations de barrières de sécurité dans des structures de stationnement qui étaient auparavant impensables, en raison des restrictions de hauteur et de hauteur libre.
La barrière de sécurité compacte signifie qu'un garage de stationnement avec des dégagements de 9'6" peut toujours répondre aux exigences ADA 2010 et accueillir une grille de sécurité, ce qui était rarement réalisable dans le passé. Les rénovations, les mises à niveau et les nouvelles installations de portails roulants sont désormais possibles dans de nombreuses structures de stationnement qui n'étaient pas auparavant en raison des normes ADA 2010.
Comme pour tous nos produits de la série 500, le MicroCoil est livré avec un opérateur à entraînement direct et notre panneau de commande Apex SmartController, ce qui facilite l'installation et la configuration. Notre contrôleur Apex Smart comprend des connexions plug and play et des instructions étape par étape pour la mise en service, le réglage des limites et la messagerie pour accélérer les installations. Une barrière immatérielle et des cellules photoélectriques standard sont fournies en standard pour assurer la sécurité.
Lorsque vous avez besoin de verrouiller l'accès à une zone mais que vous disposez d'une marge minimale, la porte compacte haute performance MicroCoil est la solution idéale.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |