Lorsque des tornades ou des ouragans frappent, les portes de coffre-fort primées StormDefender™ sont conçues pour offrir le nec plus ultra en matière de protection des personnes dans les salles de tornade et les coffres-forts. Disponible en modèles coupe-feu et non coupe-feu, le StormDefender™ a été testé et certifié selon les normes strictes ICC 500-2014 et FEMA P-361, troisième édition du code.
StormDefender™ offre une innovation en matière de conception de coffre-fort qui permet des conceptions ouvertes et aérées. Conçu pour être installé dans une variété de configurations, d'une seule porte à plusieurs fenêtres ou même de grandes ouvertures, StormDefender™ peut s'enrouler au-dessus d'un plafond ou d'un soffite fini. Vous bénéficiez d'une protection pratiquement invisible de la salle des tornades ou du coffre-fort, car la conception unique de la porte du coffre-fort et les verrous anti-vent en attente de brevet fournissent une porte du coffre-fort qui peut être intégrée dans du béton préfabriqué, créant une saillie minimale dans l'espace où elle est installée, pratiquement indétectable jusqu'à ce que nécessaire. Cela permet de concevoir des salles sécurisées dans des zones plus ouvertes, en particulier pour les salles sécurisées dans les écoles, comme les cafétérias, les salles de classe ou les gymnases, et élimine les donjons sombres et claustrophobes comme les salles sécurisées.
Mais une conception plus ouverte ne signifie pas une sécurité moindre, bien au contraire. StormDefender™ utilise notre système primé AlarmGard avec un fonctionnement à sécurité intégrée, se déployant automatiquement lorsque le danger est imminent, sécurisant un espace ouvert et créant une pièce sûre classée ICC 500/FEMA 361 pour protéger automatiquement les occupants des vents d'une tornade et des projectiles volants mortels, aucun verrouillage manuel requis. La porte du coffre-fort StormDefender™ est testée pour résister aux projectiles à grande vitesse ne laissant qu'une bosse de moins de 3 pouces. Parallèlement au test d'impact, le StormDefender a tenu sans effort lorsqu'il est exposé à une pression de vent de 300 psf de pression positive et négative. Cette porte est conçue pour protéger toute ouverture à travers deux des catastrophes naturelles les plus dangereuses de Mère Nature. Après l'événement, la porte disparaît simplement dans la structure.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |