Publier vos produits
Thermory Ash Cladding
Thermory

Thermory Ash Cladding

Traduit par Google,

Avec le revêtement thermo-frêne Thermory Benchmark, vous pouvez créer une façade d'une élégance intemporelle ou une atmosphère chaleureuse et confortable à l'intérieur. En plus de cet attrait esthétique, le revêtement possède plusieurs autres propriétés importantes dissimulées sous sa belle surface : durabilité, options d'installation simples et entretien facile. Notre revêtement en thermo-frêne vous offre tout cela et bien plus encore à un niveau irréprochable.

Le thermo-ash de Thermory a la classe de durabilité la plus élevée disponible, et il est dimensionnellement stable et sans nœuds avec un ton riche et profond. Notre sélection comprend des profilés permettant de poser le bardage simplement et sans fixations apparentes. Le bois thermiquement modifié est naturel, exempt de produits chimiques et inoffensif pour l'environnement.

Spécification
  • Application: Cladding Finish: Unoiled

    Species: Thermally modified ash Texture: Smooth, brushed

    Modification level: Intense Installation types: Visible, hidden 

    Use: Exterior, interior Installation methods: Screws, clips, PaCS Clad

    Durability class: 1

    (25+ years’ protection against wood decay)

Spécifications techniques
  • Réference unique.ash-cladding-est
  • Famille de produitsCladding
  • Groupe de produitsBenchmark Ash
  • Date de publication2021-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalThermally Modified Wood
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enEstonie
  • Fabriqué enEstonie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie