Publier vos produits
Thermory Clear Pine Cladding
Thermory Clear Pine Cladding
    Thermory

    Thermory Clear Pine Cladding

    Traduit par Google,

    Notre bardage Benchmark en pin radiata thermiquement modifié est sans nœuds avec une belle teinte brun doré. Chaque planche est unique, avec son propre grain naturel. En plus d'ajouter à l'attrait esthétique du bois, la modification thermique améliore sa stabilité dimensionnelle et augmente sa durabilité, ce qui est important lors de l'utilisation du bois à l'extérieur.

    Tant que les bonnes techniques d'installation sont utilisées, le pin radiata thermiquement modifié résiste à la pourriture pendant plus de 15 ans. Pour améliorer encore sa durabilité, nous recommandons de traiter le revêtement sur les quatre côtés avec de l'huile ou de la peinture avant l'installation. Nous proposons différents profilés, dont des profilés qui permettent une fixation cachée et facilitent grandement la pose de votre bardage avec une finition irréprochable.

    Le bois thermo-modifié est un choix naturel, durable et respectueux de l'environnement.

    Spécification
    • Application: Cladding Finish: Unoiled

      Species: Thermally modified pine Texture: Smooth, brushed

      Modification level: Intense Installation types: Visible, hidden 

      Use: Exterior, interior Installation methods: Screws, clips, PaCS Clad

      Durability class: 2

      (15+ years’ protection against wood decay)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.clearpine-cladding-est
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsBenchmark Clear Pine
    • Date de publication2021-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEstonie
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie