Publier vos produits
Thermory Benchmark thermo-pine C34 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C34 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C34 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo-pine C34 Cladding

    Traduit par Google,

    Améliorez vos murs avec le revêtement en pin Benchmark durable et étonnamment facile à installer de Thermory, avec des décennies de résistance à la pourriture, une stabilité dimensionnelle inégalée et une apparence naturellement belle avec des nœuds distinctifs.

    Nous pouvons proposer notre thermo-pin avec l'écolabel Nordic Swan. Le bois portant cet Ecolabel provient de forêts gérées de manière responsable, est sans produits chimiques et offre une grande durabilité dans les conditions extérieures.

    Spécification
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screws

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermory-benchmark-thermo-pine-c34-est
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsBenchmark Pine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEstonie
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie