Publier vos produits
Thermory Ignite 5 thermo-spruce Cladding
Thermory Ignite 5 thermo-spruce Cladding
    Thermory

    Thermory Ignite 5 thermo-spruce Cladding

    Traduit par Google,

    Le motif signature en écailles de dragon du revêtement Thermory Ignite est créé en gaufrant et en teintant du bois d'épicéa thermiquement modifié. Contrairement au yakisugi moderne, qui est souvent créé à la main avec une torche, Ignite est produit à l'aide d'un procédé trompeusement sans flamme.

    Spécification
    • Easy maintenance to retain the authentic charred look for years. We recommend carrying out maintenance painting if the paint layer becomes worn or the appearance of the cladding becomes uneven over time, with the following minimum intervals:

      • For Ignite 5, every 5 years with water-based semi-translucent black paint.
      • For Ignite 7, every 7 years with water-based opaque (full coating) RAL9005 paint.

      Regularly touching the boards up with black paint preserves the visual effect of the burnt wood surface.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermory-ignite-5-thermo-spruce-c15-est
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsIgnite Spruce
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEstonie
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie