Publier vos produits
Thermory Kodiak thermo-spruce C15 Cladding
Thermory Kodiak thermo-spruce C15 Cladding
Thermory Kodiak thermo-spruce C15 Cladding
Thermory Kodiak thermo-spruce C15 Cladding
    Thermory

    Thermory Kodiak thermo-spruce C15 Cladding

    Traduit par Google,

    Le revêtement en épicéa Kodiak combine la texture robuste de la nature sauvage avec nos processus de modification thermique et de fraisage méticuleux. Chaque planche est thermiquement modifiée, ce qui donne des produits respectueux de l'environnement avec une beauté naturelle qui dure pendant des générations. Les larges planches luxueuses signifient qu'un mur revêtu de Kodiak a moins de joints, assurant un look propre et moderne et permettant une installation plus rapide.

    Nous pouvons proposer notre thermo-épicéa avec l'écolabel Nordic Swan. Le bois écolabellisé provient de forêts gérées de manière responsable, est sans produits chimiques et très durable dans des conditions extérieures.

    Revêtement en bois véritable attrayant qui coche toutes les cases

    Intemporel, fonctionnel, durable et respectueux de l'environnement - c'est exactement ce qu'est notre série Benchmark. Chaque planche est modifiée thermiquement, ce qui donne des produits naturellement beaux et respectueux de l'environnement qui durent des générations.


    Spécification
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified spruce

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Brushed

      Installation types: Hidden, visible

      Installation methods: Screws

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermory-kodiak-thermo-spruce-c15-est
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsKodiak Spruce
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEstonie
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie