Publier vos produits
Thermory Stripes thermo-radiata pine CAR3 Cladding
Thermory Stripes thermo-radiata pine CAR3 Cladding
Thermory Stripes thermo-radiata pine CAR3 Cladding
Thermory Stripes thermo-radiata pine CAR3 Cladding
    Thermory

    Thermory Stripes thermo-radiata pine CAR3 Cladding

    4.9 sur 5 étoiles4.9(16 Avis)
    Traduit par Google,

    Le revêtement intérieur Stripes donne à vos murs un aspect ouvert élégant tout en offrant les avantages uniques du revêtement à joints fermés, tels qu'une installation rapide et facile et des fixations cachées. Cette série unique de revêtements en bois imite intelligemment l'apparence d'un revêtement à joints ouverts grâce à des rayures noires peintes dans les rainures des panneaux qui créent une illusion de creux le long de la surface en bois naturel.

    Spécification
    • Application: Interior cladding

      Species: Thermally modified pine

      Modification level: Intense

      Use: Interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth, brushed

      Installation types: Visible

      Installation methods: Screws

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermory-stripes-thermo-radiata-pine-car3-est
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsStripes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEstonie
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie