Publier vos produits
Fire Curtain Drum Hoist

Fire Curtain Drum Hoist

Traduit par Google,

Grâce à sa conception compacte et à ses configurations de montage polyvalentes, ce système de levage convient à tous types d'établissements. Pour une sécurité optimale, notre système de levage pour rideau coupe-feu est équipé d'un dispositif de descente hydraulique intégré pour les situations d'urgence et est conforme aux normes ANSI E1.22 « Systèmes de rideaux de sécurité incendie pour le spectacle » et NFPA 80.

Chaque composant est fabriqué à partir de matériaux robustes et durables, conçus pour durer et garantir le bon fonctionnement du treuil même en cas d'urgence critique. Nous garantissons une durée de vie optimale à votre treuil à tambour pour rideau coupe-feu grâce à une garantie limitée de deux ans, pour votre entière satisfaction.

Spécification
  • Series DWFC

    • Capacity: 500–1,000 lbs
    • Speed: 30 fpm
    • Travel: 40 ft
    • Wire Rope Diameter: 5/16" GAC
Spécifications techniques
  • Réference unique.fire-curtain-drum-hoist
  • Famille de produitsHoists
  • Groupe de produitsFire Curtain Drum Hoist
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement de théâtre et de scène
  • Code CSI MasterFormat 201441 22 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hoists
  • Numéro OmniClass23-23 17 27
  • Titre OmniClassHoists

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord