Publier vos produits
PileWind Hoist

PileWind Hoist

Traduit par Google,

Également appelé palan « yo-yo » en raison de son câble d'acier qui, en pénétrant dans le tambour à gorge unique, rappelle un yo-yo, notre palan à câble soulève aisément décors, rideaux, éclairages, équipements audio et autres éléments de scène. Son alimentation multidirectionnelle permet un positionnement du treuil quasi illimité au sein du système et peut éliminer le besoin de poulies de renvoi. Ce palan à câble peut être associé à l'un de nos systèmes de commande pour un fonctionnement sûr et précis.

Conçus pour durer, nos composants sont fabriqués à partir de matériaux robustes et durables. Nous garantissons une durée de vie optimale à votre palan Thern Stage Equipment grâce à une garantie limitée de deux ans, pour votre entière satisfaction.

Spécification
  • Series PW12 – Wire Rope: 3/16", Avg. Line Speed: 20 fpm, Max Travel: 50 ft, Capacity: 1,200 lbs

    Series PW12 – Wire Rope: 1/4", Avg. Line Speed: 20 fpm, Max Travel: 35 ft, Capacity: 1,200 lbs

    Series PW21 – Wire Rope: 3/16", Avg. Line Speed: 20 fpm, Max Travel: 50 ft, Capacity: 2,100 lbs

    Series PW21 – Wire Rope: 1/4", Avg. Line Speed: 20 fpm, Max Travel: 35 ft, Capacity: 2,100 lbs

Spécifications techniques
  • Réference unique.pilewind-hoist
  • Famille de produitsHoists
  • Groupe de produitsPileWind Hoist
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement de théâtre et de scène
  • Code CSI MasterFormat 201441 22 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hoists
  • Numéro OmniClass23-23 17 27
  • Titre OmniClassHoists

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord