Publier vos produits
Loft Blocks
Loft Blocks
Loft Blocks
Loft Blocks

    Loft Blocks

    Traduit par Google,

    Chaque câble de levage du système d'accrochage nécessite une poulie de renvoi pour acheminer le câble métallique depuis une latte jusqu'à la poulie de tête. Les poulies de renvoi Thern Stage Equipment sont dotées de plaques latérales et de cornières de fixation intégrées dans une seule pièce latérale, avec une réa en Nylatron usinée. Elles sont disponibles en version standard à gorges multiples séquentielles ou à gorge unique avec galets tendeurs de 50 mm (2 pouces), ainsi qu'avec des roulements à billes étanches de précision et des roulements à rouleaux coniques.

    Conçus et fabriqués pour durer, nos palans de scène sont réalisés avec des matériaux robustes. Nous garantissons une durée de vie optimale à votre palan Thern Stage Equipment grâce à une garantie limitée de deux ans, pour votre entière satisfaction.

    Spécification
    • Series LB6

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 3/16"
      • Capacity: 525 lbs

      Series LB8

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/16"
      • Capacity: 875 lbs

      Series LB12

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/8"
      • Capacity: 875 lbs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.loft-blocks
    • Famille de produitsBlocks
    • Groupe de produitsStage Loft Blocks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement de théâtre et de scène
    • Code CSI MasterFormat 201411 61 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Rigging Systems and Controls
    • Numéro OmniClass23-21 25 13 13
    • Titre OmniClassRigging Systems and Controls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord