Publier vos produits
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss

    Self-Climbing Truss

    Traduit par Google,

    Conçue pour réduire, voire éliminer, le besoin d'équipements de levage fixés à la charpente, cette structure auto-grimpante est la solution idéale pour monter et descendre éclairages, rideaux, tentures, décors et autres équipements sans nécessiter d'espace en hauteur. Elle simplifie également les opérations de levage complexes sur un bâtiment et accélère l'installation. Les câbles de levage se connectent à la structure supérieure pour une solution complète et pratique, sans machinerie fixée à la structure elle-même. La structure auto-grimpante Thern Stage Equipment est une excellente solution pour l'éclairage de façade, lorsqu'une position d'éclairage stable et polyvalente est nécessaire.

    Conçus pour durer, nos composants sont fabriqués avec des matériaux robustes et durables. Nous garantissons une durée de vie optimale à votre structure auto-grimpante Thern Stage Equipment grâce à une garantie limitée de deux ans, pour votre entière satisfaction.

      Spécification
      • Series CT25 – Gross Load Rating: 2,500 lbs, Min. # of Drums: 4, Travel Distance: 30', Wire Rope Diameter: 3/16"

        Series CT40 – Gross Load Rating: 3,920 lbs, Min. # of Drums: 4, Travel Distance: 40', Wire Rope Diameter: 1/4"

      Spécifications techniques
      • Réference unique.self-climbing-truss
      • Famille de produitsHoists
      • Groupe de produitsSelf Climbing Truss
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-01-29
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement de théâtre et de scène
      • Code CSI MasterFormat 201441 22 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Hoists
      • Numéro OmniClass23-23 17 27
      • Titre OmniClassHoists

      Disponibilité de la région

      L'Europe Amérique du Nord