Publier vos produits
Roll Drops
Roll Drops
Roll Drops
Roll Drops

    Roll Drops

    Traduit par Google,

    Nos systèmes de descente en rouleau sont composés d'un long palan motorisé en aluminium permettant de lever, d'abaisser et de ranger en toute sécurité tous types d'éléments de scène souples. Les systèmes de descente en rouleau Thern, compacts et pratiques, sont disponibles en versions à vitesse fixe ou variable. La hauteur et la longueur de descente sont personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques des théâtres et autres lieux disposant d'un espace limité. Les commandes sont vendues séparément et sont également disponibles en versions à vitesse fixe ou variable.

    Conçus pour durer, nos composants sont fabriqués à partir de matériaux robustes et durables. Nous garantissons une durée de vie optimale à vos systèmes de descente de rouleaux Thern Stage Equipment grâce à une garantie limitée de deux ans, pour votre entière satisfaction.

    Spécification
    • Series RD5 – Length: Up to 34', Avg. Line Speed: 40 fpm, Max Fabric Height: 40', Max Capacity: 500 lbs

      Series RD8 – Length: Up to 50', Avg. Line Speed: 40 fpm, Max Fabric Height: 40', Max Capacity: 500 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roll-drops
    • Famille de produitsHoists
    • Groupe de produitsTheater Roll Drops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement de théâtre et de scène
    • Code CSI MasterFormat 201441 22 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hoists
    • Numéro OmniClass23-23 17 27
    • Titre OmniClassHoists

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord