Publier vos produits
Line Shaft Hoist

Line Shaft Hoist

Traduit par Google,

Nos palans à arbre de transmission simplifient plus que jamais les levages multi-câbles. Faciles à installer, ils utilisent un seul moteur pour entraîner un tambour par câble, répartissant ainsi la charge uniformément sur la structure ou le bâtiment. Ils sont idéaux pour lever décors de scène, rideaux, tentures, plafonds modulaires, éclairages et autres éléments. Des commandes électriques intuitives et des interrupteurs de fin de course rotatifs à quatre pôles standard garantissent un mouvement sûr et constant.

Conçus pour durer, nos composants sont fabriqués à partir de matériaux robustes et durables. Nous garantissons une durée de vie optimale à votre palan à arbre de transmission Thern Stage Equipment grâce à une garantie limitée de deux ans, pour votre entière satisfaction.

Spécification
  • Series LS2M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 1,500 lbs

    Series LS4M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 2,500 lbs

    Series LS6M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 3,500 lbs
Spécifications techniques
  • Réference unique.line-shaft-hoist
  • Famille de produitsHoists
  • Groupe de produitsLine Shaft Hoist
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement de théâtre et de scène
  • Code CSI MasterFormat 201441 22 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hoists
  • Numéro OmniClass23-23 17 27
  • Titre OmniClassHoists

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord