Publier vos produits
CX series
CX series
CX series
CX series
CX series
CX series
CX series

    CX series

    Traduit par Google,

    La série CX est un système de communication de nouvelle génération qui combine audio et vidéo. Elle intègre la voix, la diffusion et la vidéo en prenant en charge divers protocoles courants, répondant ainsi à des besoins de communication variés.
    Grâce à sa connectivité réseau, il s'intègre facilement aux systèmes existants, tandis que l'expertise de longue date de TOA en matière de systèmes d'interphonie, de diffusion d'urgence et de technologie audio claire garantit une communication optimale pour les clients.

    Spécification
    • Network I /F: 100Base- TX

      Network protocol: TCP /IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, RTSP, IGMP, NTP, SIP, FTP, RSTP, DNS

      Connector: RJ45 connector x 2

      Network cable: UTP ( Cat5 or greater)

      Maximum number of configurations

      Audio Input 3000 channels

      Audio Output 3000 channels

      Speaker Output 3000 channels

      Control Input 12000 channels

      Control Output 15000 channels (Normal control output + ATT control output)

      Maximum number of configurations

      CX-OP1700: 100 units

      CX-OP1500: 3000 units

      CX-CL1750: 3000 units

      CX-CL1550: 3000 units

      CX-RM1700: 100 units

      CX-AF1026: 300 units

      CX-PA1120/CX-PA1240: 300 units

      CX-CC1016: 100 units

      CX-SM1000: 1 unit (Only 1 unit per system, Indispensable)

      Number of Audio Links Maximum 200 links within the system (each 1 link for calls and multi/unicast broadcasts)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cx
    • Famille de produitsAudio Equipment
    • Groupe de produitsIntercom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio